Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285506
XSDMC0610

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zu Schaltanlagenbereich, geschlossen, IP55, HxB=600x1000mm, grau

Listenpreis EUR399.47

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
285506
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
1010 mm
Produktgewicht
12.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082855062
Modellcode
XSDMC0610

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren