Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285507
XSDMLV0610

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zu Schaltanlagenbereich, belüftet, IP30, links, HxB=600x1000mm, grau

Listenpreis EUR429.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
285507
Produkt Länge/Tiefe
1010 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
650 mm
Produktgewicht
14.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082855079
Modellcode
XSDMLV0610

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren