Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285508
Modellcode: XSDMRV0610

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zu Schaltanlagenbereich, belüftet, rechts, IP30, HxB=600x1000mm, grau

Listenpreis EUR429.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
285508
Produkt Länge/Tiefe
1000 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
650 mm
Produktgewicht
14.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082855086
Modellcode
XSDMRV0610

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren