Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285516
XBSB254

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sammelschienenträger, Haupt-Busbar hinten, bis zu 2500A, 4C

Listenpreis EUR265.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
285516
Produkt Länge/Tiefe
820 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
4.44 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082855161
Modellcode
XBSB254

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Polzahl
4-polig

Technische daten - elektrisch

Nennstrom - max.
2500 A

Technische daten - mechanisch

Schienenabstand
180 mm

Produktspezifikation exportieren