Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285523
XPNBCB0406

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Leistungsschalterverbindung/Hauptsammelschienenraum hinten, Form 2b, BxT=425x800mm

Listenpreis EUR103.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
285523
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
1.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082855239
Modellcode
XPNBCB0406

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Montagesatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren