Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285555
PFR-003

Eaton Moeller series NZM Erdschluss-Leistungsschalter 30 mA

Listenpreis EUR665.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Fehlerstromrelais
Katalognummer
285555
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
0.182 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC 1008
IEC 755
IEC/EN 60947-2
IEC 1009
EAN
4015082855550
Modellcode
PFR-003

cLieferprogramm

Merkmale
1 integrierter Umschaltkontakt (Relaiskontakt)
Rahmen
NZM1/2/3/4
45 mm
Besondere Merkmale
  • Pulsstromempfindlich
  • Integrierter Hilfsschalter (1 C/O)
  • Ringtransformator muss ebenfalls bestellt werden
  • nicht UL/CSA-zugelassen
Typ
  • Zubehör
  • Fehlerstromrelais
  • Spannungsfreischaltung

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C

Technische daten - elektrisch

Nennstrom des Relaiskontakts
6 A
Verzögerungszeit
0,02 ms (unverzögert)
Leistungsaufnahme
3 W
Ansprechverzögerungszeit - max.
20 ms
Ansprechverzögerungszeit - min.
20 ms
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
276 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
184 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
276 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
184 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.03 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.03 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
276 V
Empfindlichkeitstyp
pulsstromsensitiv, Typ A
Nennspannung Relaiskontakt
250 V AC / 100 V DC

Technische daten - mechanisch

Gerätebreite
85 mm
Montagemethode
Schnappbefestigung, Hutschiene DIN 46277, IEC/EN 60715
Besondere Merkmale
  • Pulsstromempfindlich
  • Integrierter Hilfsschalter (1 C/O)
  • Ringtransformator muss ebenfalls bestellt werden
  • nicht UL/CSA-zugelassen
Klemmenschutz
finger- /handrückensicher BGV A2, VDE 106 Teil 100

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x) mit Aderendhülse
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) eindrähtig, 0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) feindrähtig/mit Aderendhülsen
Anschlussklemmen (oben und unten)
Rahmenklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.