Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285559
PFR-W-30

Eaton Moeller series NZM Stromwandler für Erdschluss-Leistungsschalter, Innendurchmesser 30 mm

Listenpreis EUR262.84

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Stromwandler
Katalognummer
285559
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.092 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
EAN
4015082855598
Modellcode
PFR-W-30

cLieferprogramm

Rahmen
NZM1/2/3/4
Besondere Merkmale
  • In Kombination mit PFR-Reststromrelais
  • nicht UL/CSA-zugelassen
Typ
Erdschlussauslöser, Transformator

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Technische daten - elektrisch

Ansprechverzögerungszeit - min.
0 ms
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Betriebsspannung
690 V AC 50/60 Hz
Nennspannung Relaiskontakt
690 V (50/60 Hz)

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Inkl. Befestigungsclip für DIN-Schienenmontage
Besondere Merkmale
  • In Kombination mit PFR-Reststromrelais
  • nicht UL/CSA-zugelassen
Durchmesser der Transformatoröffnung
30 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.