Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Adaptersatz, 1600A, NZM4/NZM12
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
|
| Katalognummer |
285614
|
| Produkt Länge/Tiefe |
599 mm
|
| Produkthöhe |
186.5 mm
|
| Produktbreite |
210 mm
|
| Produktgewicht |
5.125 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| EAN |
4015082856144
|
| Modellcode |
NZM4-XAS12-1600
|
| Stromstärkewert |
≦ 1600 A
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Geeignet für |
3-polig
|
| Typ |
Anschlussadaptersatz
|
| Benutzt mit |
NZM4
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
| Stromstärkewert |
≦ 1600 A
|