Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Drehantrieb, Modan-Türkupplung, Drehgriff, Größe 1
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
285763
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
55 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.131 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA Certified
|
| EAN |
4015082857639
|
| Modellcode |
NZM1-XDV-MODAN
|
| Merkmale |
Standard: Schwarz/Grau
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Besondere Merkmale |
Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit
|
| Typ |
|
| Benutzt mit |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
|
| Aktivierungstyp |
Drehgriff
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP20
|
| Verriegelungsvorrichtung |
vorbereitet zur Verriegelung mit MODAN Schublade
|
| Besondere Merkmale |
Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit
|