Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286001
PFR-WMA-35

Eaton Moeller series NZM magnetische Abschirmung für Transformer 35

Listenpreis EUR133.5

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Magnetische Abschirmung
Katalognummer
286001
Produkt Länge/Tiefe
91 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.301 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
EAN
4015082860011
Modellcode
PFR-WMA-35

cLieferprogramm

Rahmen
NZM1/2/3/4
Typ
Erdschlussauslöser, Transformator
Benutzt mit
PFR-W-35

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Ansprechverzögerungszeit - min.
0 ms
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.