Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286006
PFR-WC

Eaton Moeller series NZM Befestigungsclip für Transformer

Listenpreis EUR6.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Befestigungsclip
Katalognummer
286006
Produkt Länge/Tiefe
57 mm
Produkthöhe
135 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
EAN
4015082860066
Modellcode
PFR-WC

cLieferprogramm

Rahmen
NZM1/2/3/4
Besondere Merkmale
Für die DIN-Schienenmontage von PFR-W… Stromwandlern aller Größen
Typ
Erdschlussauslöser, Transformator

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Ansprechverzögerungszeit - min.
0 ms
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
DIN-Hutschienenmontage
Besondere Merkmale
Für die DIN-Schienenmontage von PFR-W… Stromwandlern aller Größen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.