Eaton Moeller® series PKZM01 Motorschutzschalter, 440 V: 5,5 kW, Ir= 8 - 12 A, IP65
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZM01 Motorschutzschalter
|
| Katalognummer |
286088
|
| Produkt Länge/Tiefe |
158 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
117 mm
|
| Produktgewicht |
0.596 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14 UL 508 VDE VDE 0660 IEC/EN 60947 |
| EAN |
4015082860882
|
| Modellcode |
PKZM01-12-G
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
12 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
6.64 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
2.21 W
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
12 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 440 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
440 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
12 A
|
| Betätigertyp |
Drucktaster
|
| Merkmale |
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
|
| Ausstattung: |
Bedienmembran
|
| Funktionen |
Phasenausfallempfindlichkeit
Motorschutz |
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
IP65
|
| Lebensdauer, elektrisch |
50.000 Schaltvorgänge (bei 400 V, AC-3)
|
| Lebensdauer, mechanisch |
50.000 Schaltvorgänge (Hauptleitungswege)
|
| Einbaulage |
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
|
| Schalthäufigkeit |
25 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Motorschutzschalter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC |
50 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC |
15 kA
|
| Kurzschlussstrom |
60 kA DC, bis zu 250 V DC, Stromführenden Hauptpfade
|
| Kurzschlussauslöser |
Grundgerät, Festeinstellung: 15,5 x Iu
± 20% Toleranz 186 A, Irm |
| Schaltvermögen |
12 A, AC-3 bis 440 V
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228 |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (1 bis 6) mm²
2 x (1 bis 6) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 – 10
|
| Anzugsdrehmoment |
1,7 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
12 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
8 A
|
| Auslösecharakteristik |
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A
|
Support
Contact us
+359884477015