Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286514
PF6-63/4/03

Eaton Moeller series xPole - PF6/7 RCCB. PF6, 4-polig, In: 63 A, Icn: 6 kA, IΔN: 0,3 A, Typ Wechselstrom, wechselstromempfindlich, bedingt stoßstromfest 250 A, für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PF6/7 RCCB
Katalognummer
286514
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61008
EAN
4015082865146
Modellcode
PF6-63/4/03

Produktspezifikationen

Benutzt mit
KLV-TC-4 276241 (Kompaktgehäuse) Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatisches Schaltgerät) Z-RC/AK-4TE 101062 (Plombierkappen-Set)
PF6
Fehlerstromschutzschalter
Typ Wechselstrom
KLV-TC-4 276241 (Kompaktgehäuse)
Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatische Schalteinrichtung)
Z-RC/AK-4TE 101062 (Dichtungsdeckelsatz)
Stromstärkewert
63 A
Betriebsspannung
230 V AC / 400 V AC
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
FI-Schutzschalter
Erforderliches Zubehör
Z-HK 248432
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
IS/SPE-1TE 101911
Verriegelungsvorrichtung
Rahmen
45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Schnelle Befestigung mit 2 Klinkenstellungen für DIN-Schiene IEC/EN 60715
DIN-Schiene
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
10,5 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
6 kA
Zulässige Überlast der Vorsicherung - max.
40 A gG/gL
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
70 mm (4 TE)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Kurzschlussfestigkeit
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul/Liftklemmen
Teststromkreisbereich
184 V AC - 440 V AC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
69.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Fehlerstromwert
300 mA
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Schutzart
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
IP20
Impulsstromfestigkeit
bedingt stoßstromfest 250 A
Polzahl
4-polig
Ableitstromtyp
AC
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Typ
  • PF6
  • Fehlerstromschutzschalter
  • Typ Wechselstrom
Besondere Merkmale
  • Maximale Betriebstemperatur ist 60 °C: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 1,8 % je 1 °C
  • Auslösesignalkontakt für die nachträgliche Montage Z-NHK 248434
Anwendung
  • Fehlerstrom-Schutzschalter für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Empfindlichkeitstyp
Empfindlich auf Wechselstrom
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.3 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.3 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsfehlerschaltvermögen
630 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Spannungsart
AC
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² – 35 mm²
Ausschaltzeit
unverzögert
Bemessungskurzschlussfestigkeit
6 kA
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² (2x)
RAL-Nummer
7035
Farbe
Grau

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.