Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286656
Modellcode: BP-MF-400/12

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler Grundrahmen H x B = 1260 x 400 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Rahmen
Katalognummer
286656
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
1260 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
9.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082866563
Modellcode
BP-MF-400/12

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
Aufputzmontage
Wandbefestigung
Material
Stahl
Stahlblech
Schutzart
IK08 (Schlagfestigkeit)
IP30
Sonstige
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
0
Anzahl Schlösser
0
Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodeneinbau möglich
Geeignet für Breite
400 mm

Additional information

Merkmale
Anschließbar
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Metrische Montage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.