Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler Grundrahmen H x B = 760 x 600 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Rahmen
|
| Katalognummer |
286659
|
| Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
| Produkthöhe |
760 mm
|
| Produktbreite |
600 mm
|
| Produktgewicht |
8.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082866594
|
| Modellcode |
BP-MF-600/7
|
| Merkmale |
Anschließbar
EMV-Ausführung |
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Metrische Montage
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Sorte Material |
Stahlblech
|
| Installationsart |
Bodeninstallation möglich
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Aufputzmontage
Wandbefestigung |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
0
|
| Anzahl Schlösser |
0
|
| Geeignet für Höhe |
760 mm
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Schutzart |
IP30
IK08 (Schlagfestigkeit) Sonstige |