Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286690
Modellcode: BPZ-FP-800/150-45

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte für H x B 150 x 800 mm, mit 45-mm-Geräteausschnitt

Listenpreis EUR52.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
286690
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082866907
Modellcode
BPZ-FP-800/150-45

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Material
Stahlblech
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
35
Anzahl der Reihen
1
Frontplattenausschnittsgröße
45 mm
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.