Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286692
BPZ-FP-800/200-45

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte für H x B 200 x 800 mm, mit 45-mm-Geräteausschnitt

Listenpreis EUR60.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
286692
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
1.45 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082866921
Modellcode
BPZ-FP-800/200-45

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Frontplattenausschnittsgröße
45 mm
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
35
Anzahl der Reihen
1
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.