Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

286693
BP-SP-4

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Gehäuse-Seitenwand, H 460 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Seitenwand
Katalognummer
286693
Produkt Länge/Tiefe
460 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
260 mm
Produktgewicht
2.61 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082866938
Modellcode
BP-SP-4

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Verwendung für Seitenwände

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Rastermaß
0 mm
Montageart
Aufputzmontage
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
226.75 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
38.5 mm
Geeignet für Höhe
460 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.