Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286712
Modellcode: BP-FLP-800-F3A

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Leistungseinführung/Flanschplatte für B = 800 mm, für F3A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
286712
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
740 mm
Produktgewicht
1.62 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082867126
Modellcode
BP-FLP-800-F3A

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sonstiges
Anwendung
Flansch F3A
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Form
gerade
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Oberflächenschutz
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahl
Stahlblech
Schutzart
IP30
Sonstige
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Leitungseinführungstyp
F3A-Flansch
Gehäusematerial
Stahlblech
Stärke
1 mm
Gewindeart
Keine
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
10
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
50
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.