Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286713
BP-DS-400/4

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür nicht transparent, 400/4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
286713
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
400 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
1.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082867133
Modellcode
BP-DS-400/4

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
460 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.