Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286717
Modellcode: BP-DS-400/15

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür nicht transparent, 400/15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
286717
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
1500 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
5.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082867171
Modellcode
BP-DS-400/15

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahl
Stahlblech
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
400 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.