Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblechtür mit Türdrehriegel für IVS H x B = 1000 x 600 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
286720
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
| Produkthöhe |
1000 mm
|
| Produktbreite |
600 mm
|
| Produktgewicht |
5.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082867201
|
| Modellcode |
BP-DS-600/10
|
| Typ |
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Wandmontage
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Türen
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |
| Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Funktionen |
Wandverteiler
Zusatzeinrichtung |
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Zusatzausrüstung
Installationsverteiler IVS Wandverteiler Zubehör |