Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286732
BP-DT-400/15

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür durchsichtig, 400/15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
286732
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
1500 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
2.85 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082867324
Modellcode
BP-DT-400/15

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech/Kunststoff
Material
Stahlblech/Kunststoff
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
1560 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.