Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür durchsichtig, 800/15
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
286742
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
| Produkthöhe |
1500 mm
|
| Produktbreite |
800 mm
|
| Produktgewicht |
5.35 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082867423
|
| Modellcode |
BP-DT-800/15
|
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech/Kunststoff
|
| Material |
Stahl
Stahlblech/Kunststoff |
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Geeignet für Höhe |
1560 mm
|
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonsitge |