Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte und Frontplatte für H x B = 200 x 600 mm, NZM2, horizontal
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Montagesatz
|
| Katalognummer |
286761
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
199 mm
|
| Produktbreite |
520 mm
|
| Produktgewicht |
3.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082867614
|
| Modellcode |
BPZ-NZM2-600-MH
|
| Merkmale |
Perforiert
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Geeignet für |
Einzelmontage
|
| Benutzt mit |
NZM2
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Aufputzmontage
Standverteiler |
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Oberflächenschutz |
verzinkt
|