Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286766
BPZ-MPL80-600

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Universelle Montageplatte für HxB=80x600 mm

Listenpreis EUR32.65

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
286766
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
488 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082867669
Modellcode
BPZ-MPL80-600

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gelocht
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Universell
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.