Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Doppeladapter, 6-54
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Leitungsschutzschalter Adapter
|
| Katalognummer |
288791
|
| Produkt Länge/Tiefe |
182 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
56 mm
|
| Produktgewicht |
0.38 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
4015082887919
|
| Modellcode |
Z-SS-60-ADD/6-54
|
| Funktionen |
Sammelschienen-Doppeladapter für Reiheneinbaugeräte
Doppeladapter |
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Montage auf Flachkupferschienen mit 60 mm Sammelschienenmittenabstand
|
| Benutzt mit |
25 x 5/10 mm
Doppel-T-Profil 15 x 5/10 mm für 5 mm und 10 mm Schienendicke und Doppel-T geeignet 20 x 5/10 mm 12 x 5/10 mm 30 x 5/10 mm Sammelschienen-Doppeladapter für Reiheneinbaugeräte 60-mm-System |
| Nennstrom |
35 A
|
| Typ |
|
| Elektrische Anschlussart |
3 Leitungen AWG 10
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
35 A
|
| Nennspannung bei AC |
690 V AC
|
| Adapterbreite |
54 mm
|
| Sammlschienenadapterbreite |
54 mm
|
| Schienenabstand |
60 mm
|
| Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
| Tragschienenbestückung |
2 Tragschienen
|
| Anzahl DIN-Schienen |
2
|
| Schienenbreite |
30 mm
|
| Anschlussquerschnitte |
6 mm²
|