Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

288793
Modellcode: Z-SS-60-ADD/6-81

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Doppeladapter, 6-81

Listenpreis EUR78.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Leitungsschutzschalter Adapter
Katalognummer
288793
Produkt Länge/Tiefe
182 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
83 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082887933
Modellcode
Z-SS-60-ADD/6-81

Delivery program

Typ
  • 60-mm-System
  • Sammelschienen-Doppeladapter für Reiheneinbaugeräte
Nennstrom
35 A

Technical Data - Electrical

Nennspannung bei AC
690 V AC
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
35 A
Elektrische Anschlussart
3 Leitungen AWG 10

Technical Data - Mechanical

Tragschienenbestückung
2 Tragschienen
Schienenbreite
30 mm
Anzahl DIN-Schienen
2
Schienenabstand
60 mm
Sammelschienenstärke - min.
5 mm
Sammelschienenstärke - max.
10 mm
Sammlschienenadapterbreite
81 mm
Adapterbreite
81 mm
Anschlussquerschnitte
6 mm²

Additional information

Funktionen
Doppeladapter
Sammelschienen-Doppeladapter für Reiheneinbaugeräte
Besondere Merkmale
  • Doppeladapter (sechs 6 mm² Anschlussleitungen), 2 Montageschienen
  • Montage durch Einrasten auf der spannungsfreien Sammelschiene
Geeignet für
Montage auf Flachkupferschienen mit 60 mm Sammelschienenmittenabstand
Benutzt mit
Doppel-T-Profil
12 x 5/10 mm
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
25 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
für 5 mm und 10 mm Schienendicke und Doppel-T geeignet
60-mm-System
Sammelschienen-Doppeladapter für Reiheneinbaugeräte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.