Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

288890
Modellcode: XAP020606C

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, Eckprofil, HxBxT=200x650x650 mm, grau

Listenpreis EUR248.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
288890
Produkt Länge/Tiefe
855 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
350 mm
Produktgewicht
10.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082888909
Modellcode
XAP020606C

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett

Technical data - mechanical

Schlagfestigkeit
IK10
Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
650 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
650 mm

Produktspezifikation exportieren