Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

288915
Z-D02/PE-35

Eaton Vertriebsteile, Passring, D02, 35A, 32A

Listenpreis EUR0.5

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
288915
Produkt Länge/Tiefe
16.6 mm
Produkthöhe
10.5 mm
Produktbreite
16.6 mm
Produktgewicht
1 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082889159
Modellcode
Z-D02/PE-35

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sicherungseinsätze
Zubehör
Passring
Sicherungsmaterial
Stromstärkewert
35A
Rahmen
D02
Farbe
Schwarz
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Bemessungsdauerstrom (Iu)
35 A
Funktionen
Zubehör
Sicherungspatrone
D02
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungsmaterial
  • Passring
Besondere Merkmale
  • Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
  • In einer Kunststoffbox in der Farbe der Anzeige

Produktspezifikation exportieren