Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

288916
Z-D02/PE-40

Eaton Vertriebsteile, Passring, D02, 40A

Listenpreis EUR0.50

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
288916
Produkt Länge/Tiefe
16.6 mm
Produkthöhe
10.5 mm
Produktbreite
16.6 mm
Produktgewicht
1 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082889166
Modellcode
Z-D02/PE-40

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sicherungseinsätze
Sicherungsmaterial
Passring
Zubehör
Stromstärkewert
40A
Rahmen
D02
Farbe
Sonstige
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Bemessungsdauerstrom (Iu)
40 A
Funktionen
Zubehör
Sicherungspatrone
D02
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungsmaterial
  • Passring
Besondere Merkmale
  • Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
  • In einer Kunststoffbox in der Farbe der Anzeige

Produktspezifikation exportieren