Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

288938
Modellcode: Z-D01/SE-13

Eaton Vertriebsteile, Sicherungseinsatz, D01, 13A, 400 V, gL/gG

Listenpreis EUR0.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
288938
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
11 mm
Produktbreite
11 mm
Produktgewicht
6.3 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
DIN 49522
DIN VDE 0636
EAN
4015082889388
Modellcode
Z-D01/SE-13

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sicherungseinsätze
Sicherungsmaterial
Zubehör
Stromstärkewert
13 A
Rahmen
D01
Betriebsklasse
gG (gL)
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
1,9 W
Farbe
Schwarz
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
13 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
13 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Nennspannung bei DC
220 V DC
Funktionen
Zubehör
Sicherungspatrone
D01
Betriebsspannung
400 V AC
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungseinsätze
  • Sicherungsmaterial
Besondere Merkmale
  • Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
  • In einer Kunststoffbox in der Farbe der Anzeige

Produktspezifikation exportieren

Kennlinie

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.