Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Geräte/Geräteraum, Form 2b H x B = 2000 x 800 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
288998
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
| Produkthöhe |
1000 mm
|
| Produktbreite |
800 mm
|
| Produktgewicht |
13.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082889982
|
| Modellcode |
XPBM2008
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 3b |
| Farbe |
Edelstahl
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
28 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|