Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

289161
DILH1400-XSP/E(RAW250)

Eaton Moeller® series DILH Ersatzspule, RAW 250, Wechselstrombetätigung, verwendbar für: DILH1400

Listenpreis EUR1,853.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILH Ersatzspule
Katalognummer
289161
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
175 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
1.31 kg
Zertifikat(e)
UL Listed
CSA Certified
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLDX
CE
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
EAN
4015082891619
Modellcode
DILH1400-XSP/E(RAW250)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Bauartnachweis
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
Allgemeine Informationen

Zubehör
Einzelne Spulen
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Spule
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DILH1200
DILH1400
Spannungsart
AC/DC

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
230 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015