Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

289170
XT-RJ45-ETH-RS232

Eaton XT Interface Switch für XC200 (trennt kombiniert RS232/ETH auf 2 RJ45 Buchsen)

Listenpreis EUR97.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XT Accessory Interface switch
Katalognummer
289170
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.11 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CE
UL508
CSA Class No.: 2252-01
CSA-C22.2 No. 142-M
UL
UL Category Control No.: NRAQ
CSA File No.: 012528
CSA
CSA-C22.2 No. 0-M
UL File No.: E135462
EAN
4015082891701
Modellcode
XT-RJ45-ETH-RS232

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Anschlusstechnik
Anschlusskabel EASY-NT-30/80/150 verwendbar zum Anschluss an XC200
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015