Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

289806
NZM4-XS-L

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, Griff schwarz, auf der linken Seite

Listenpreis EUR580.95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
289806
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
165 mm
Produktbreite
165 mm
Produktgewicht
2.715 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
UL listed
UL489
IEC60947
EAN
4015082898069
Modellcode
NZM4-XS-L

cLieferprogramm

Merkmale
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau
Betätigung des Schalters an der Schaltschrankseitenwand
Schaltermontage auf Montageplatte
Ausstattung:
schwarz-gelber Blitzpfeil
Verlängerungsachse NZM…-XV4
Türkupplungsdrehgriff
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM4
Besondere Merkmale
  • Außenwarnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter
Geeignet für
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Typ
Hauptschalterbausatz für Seitenplattenmontage
Benutzt mit
NZM4(-4)
N(S)4(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Aktivierungstyp
Betätigung links
Farbe
Schwarz
Abdeckung/Tür Typ
Türverriegelung auf AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern
Die Türverriegelung kann auch in der Position I geändert werden
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Besondere Merkmale
  • Außenwarnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.