Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, Griff schwarz, auf der rechten Seite
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
289807
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Produkthöhe |
165 mm
|
| Produktbreite |
165 mm
|
| Produktgewicht |
2.715 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE marking
UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E140305) IEC60947 UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) UL489 CSA (File No. 22086) CSA certified |
| EAN |
4015082898076
|
| Modellcode |
NZM4-XS-R
|
| Merkmale |
Schaltermontage auf Montageplatte
Betätigung des Schalters an der Schaltschrankseitenwand Standard: Schwarz/Grau Abschließbar |
| Ausstattung: |
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
schwarz-gelber Blitzpfeil Verlängerungsachse Türkupplungsdrehgriff Verlängerungsachse NZM…-XV4 Vorhängeschloss |
| Rahmen |
NZM4
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Power circuit breaker
Lasttrennschalter |
| Typ |
|
| Benutzt mit |
N(S)4(-4)
NZM4(-4) |
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Aktivierungstyp |
Betätigung rechts
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung kann auch in der Position I geändert werden
Türverriegelung auf AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern |
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |
| Besondere Merkmale |
|