Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Schiene mit Gewinde M6, 20/5/1000
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
289862
|
| Produkt Länge/Tiefe |
5 mm
|
| Produkthöhe |
20 mm
|
| Produktbreite |
1000 mm
|
| Produktgewicht |
0.85 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082898625
|
| Modellcode |
BPZ-BB/T-20/5/1000
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kupferflachschienen
Kupferflachschienen, vorgebohrt |
| Stromstärke |
274 A
|
| Ausführung |
flach
|
| Nennstrom |
274 A
|
| Typ |
Allgemeines Schaltschrankzubehör
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
274 A
|
| Material |
Kupfer
|
| Montageart |
Aufputzmontage
bündiger Einbau Standverteiler |
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Gewindeart |
M6
|