Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

289867
Modellcode: BPZ-BB/T-30/10/1000

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Schiene mit Gewinde M8

Listenpreis EUR1222

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
289867
Produkt Länge/Tiefe
10 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
2.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082898670
Modellcode
BPZ-BB/T-30/10/1000

Delivery program

Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Ausführung
flach
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kupferflachschienen
Kupferflachschienen, vorgebohrt
Stromstärke
573 A
Nennstrom
573 A

Technical Data - Electrical

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
573 A

Technical Data - Mechanical

Oberflächenschutz
Unbehandelt
Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Material
Kupfer
Gewindeart
M8

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit M8-Gewinde

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.