Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

289868
BPZ-BBS-4/250

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Sammelschienenträger 250 mm

Listenpreis EUR82.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
289868
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.078 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082898687
Modellcode
BPZ-BBS-4/250

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Lieferprogramm

Stromstärke
250 A
Polzahl
4-polig

Technische daten - elektrisch

Nennstrom - max.
250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
15 kA

Technische daten - mechanisch

Schienenabstand
20 mm
Sammelschienen-Höhe
5 mm
Schienenpositition
unten hinten
Sammelschienenstärke - max.
20 mm
Material
Kunststoff
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
universal

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.