Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

289937

Eaton Moeller® series CI Not-Halt-Schalter, Dreh-Entriegelung, für Erweiterungs-/Einbaugehäuse

Listenpreis EUR50.69

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CI Zubehör Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
289937
Produkt Länge/Tiefe
158 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
117 mm
Produktgewicht
0.08 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Kombinierbar mit CI-PKZ01-X und E-PKZ01-X.
EAN
4015082899370
Modellcode
CI/E-PKZ01-XPVT

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
Not-Halt-Pilzdrucktaste
Funktionen
Rastend

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Ausführung
Aufputzmontage
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
NOT-HALT

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.