Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

289967
BPZ-KB-11/250

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenblock, 1-polig, 250 A, 11 Ausgangsklemmen

Listenpreis EUR70.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
289967
Produkt Länge/Tiefe
49 mm
Produkthöhe
95.4 mm
Produktbreite
44.5 mm
Produktgewicht
0.477 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC 60 947 -7 -1
UL 1059
EAN
4015082899677
Modellcode
BPZ-KB-11/250

Zusätzliche Informationen

CTI-Wert (Comparative tracking index)
600 V
Brennbarkeitsklasse (UL 94)
V-0
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
  • Montage auf DIN-Schiene oder Bodenplatte.
  • Spart Zeit bei Verkabelung.
  • Spart 80 % des verwendeten Platzes.
  • Modulare Bauweise, 1- bis 4-polige Systeme können mit mehreren Blöcken produziert werden.
  • Material, Gewindestift mit Innensechskant: Stahl
  • Zinkbeschichtung (Gewindestift mit Innensechskant, Oberflächenausführung)
Benutzt mit
Einpolige Klemmblöcke

Lieferprogramm

Stromstärke
250 A
Polzahl
1-polig

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Temperaturbeständigkeit
100 °C

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (CSA)
230 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (IEC)
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (UL)
230 A
Bemessungsstoßstrom
51 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
21 kA
Nennspannung bei AC Cu (CSA) - max.
600 VAC
Nennspannung bei AC Cu (IEC) - max.
1000 VAC
Nennspannung bei AC Cu (UL) - max.
600 VAC
Nennspannung bei DC Cu (IEC) - max.
1500 VDC

Technische daten - mechanisch

Klemmenmaterial
Messing
Einfach
Leiterquerschnitt, (flexibel, feindrähtig) mit Kabelendhülse - max.
95 mm²
Leiterquerschnitt (feindrähtig, flexibel) mit Kabelendhülse - min.
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
120 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
2.5 mm²
Gehäusefarbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Gehäusematerial
PA66
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
bündiger Einbau
Einbaulage
Universell
Anzahl der Klemmstellen je Pol
12
Anzahl an Klemmstellen je Pol
12
Anschlussquerschnitte (einzel-/mehrdrähtig)
2,5 mm² bis 10 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
2 bis 3/0 AWG (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
35 mm² bis 95 mm² (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
14 bis 4 AWG (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
2,5 mm² bis 16 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
14 bis 2 AWG (ausgehend)
16 bis 6 AWG (ausgehend)
2,5 mm² bis 16 mm² (ausgehend)
2,5 mm² bis 35 mm² (ausgehend)
35 mm² bis 120 mm² (eingehend)
16 bis 8 AWG (ausgehend)
16 bis 8 AWG (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
2 bis 4/0 AWG (eingehend)
2,5 mm² bis 10 mm² (ausgehend)
16 bis 6 AWG (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
2,5 mm² bis 25 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
Schutzart
IP10
Nenndrehmoment
19 Nm - 21 Nm / 168,1 lbf - 185,8 lbf (eingehend). 2 Nm - 7 Nm / 17,7 lbf - 62 lbf (ausgehend)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.