Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

289968
BPZ-KB-8/125

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenblock, 4-polig, 125 A

Listenpreis EUR149.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
289968
Produkt Länge/Tiefe
49 mm
Produkthöhe
74.5 mm
Produktbreite
98 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC 60 947 -7 -1
EAN
4015082899684
Modellcode
BPZ-KB-8/125

Weitere Informationen

CTI-Wert (Comparative tracking index)
600 V
Brennbarkeitsklasse (UL 94)
V-0 (PA66)
V-2 (PC)
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
  • Montage auf DIN-Schiene oder Bodenplatte.
  • Spart Zeit bei Verkabelung.
  • Spart 80 % des verwendeten Platzes.
  • Modulare Bauweise, 1- bis 4-polige Systeme können mit mehreren Blöcken produziert werden.
  • Material, Gewindestift mit Innensechskant: Stahl
  • Zinkbeschichtung (Gewindestift mit Innensechskant, Oberflächenausführung)
Benutzt mit
4-polige Klemmenblöcke

Delivery program

Stromstärke
125 A
Polzahl
4-polig

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperaturbeständigkeit
100 °C

Technical data - electrical

Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (IEC)
125 A
Bemessungsstoßstrom
24 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
4,2 kA
Nennspannung bei AC Cu (IEC) - max.
690 VAC
Nennspannung bei DC Cu (IEC) - max.
690 VDC

Technical data - mechanical

Klemmenmaterial
Einfach
Messing
Leiterquerschnitt, (flexibel, feindrähtig) mit Kabelendhülse - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt (feindrähtig, flexibel) mit Kabelendhülse - min.
1.5 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
1.5 mm²
Abdeckung/Tür Farbe
Blau (Gehäuse)
Gehäusefarbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Gehäusematerial
PC
PA66
Montageart
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Standverteiler
Einbaulage
Universell
Anzahl der Klemmstellen je Pol
18
Anzahl an Klemmstellen je Pol
9
Anschlussquerschnitte (einzel-/mehrdrähtig)
6 mm² bis 35 mm² (eingehend)
1,5 mm² bis 10 mm² (N ausgehend)
4 mm² bis 16 mm² (L1 bis L3 ausgehend)
4 mm² bis 16 mm² (ausgehend)
1,5 mm² bis 6 mm² (L1 bis L3 ausgehend)
4 mm² bis 16 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse) N)
1,5 mm² bis 6 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse) L1 - L3)
6 mm² bis 25 mm² (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
4 mm² bis 16 mm² (N ausgehend)
1,5 mm² bis 6 mm² (ausgehend)
4 mm² bis 10 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse) N)
4 mm² bis 10 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse) L1 - L3)
Schutzart
IP20
Nenndrehmoment
1.5 Nm (eingehend). 0,8 Nm / 1,5 Nm (ausgehend)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.