Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

290179
LS-XTW

Eaton Moeller® series LS Twinöffner, für LS-Titan

Listenpreis EUR16.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series LS Zubehör Twinöffner
Katalognummer
290179
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.014 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
4015082901790
Modellcode
LS-XTW

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Funktionen
Gleichzeitiges Öffnen von zwei Klemmen

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Schutzart
IP65
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015