Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

290189
Modellcode: RA-C1-END1

Eaton Moeller® Serie Rapid Link Energiemessmodul, für Flachleitung

Listenpreis EUR14.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Rapid Link End-Piece
Katalognummer
290189
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
0.039 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015082901899
Modellcode
RA-C1-END1

Merkmale und funktionen

Funktionen
Zum Abschließen des Flachbandkabels

Allgemeine Informationen

Produktkategorie
Stromversorgung
Geeignet für
Flachkabel

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.