Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

290190

Eaton Moeller® series LS Stangenhebel

Listenpreis EUR17.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series LS Zubehör Stangenhebel
Katalognummer
290190
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
120 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Zertifikat(e)
CSA
CSA File No.: 012528
UL
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
Kataloghinweise
Nicht zusammen mit Grundgerät LS…-CC verwenden.
EAN
4015082901905
Modellcode
LS-XOR

Betätigungselement

Betätigertyp
Ohne Betätiger

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Merkmale
Der Antriebskopf kann um 90° gedreht werden, um eine Anpassung an die vorgegebene Anfahrrichtung zu ermöglichen

Allgemeine Informationen

Produktkategorie
Stangenhebel
Typ
Antriebsköpfe

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.