Eaton Moeller® series MBS Isolierstoffgehäuse, CI-K2, Montageblech Schirm
| Produktname |
Eaton Moeller® series MBS Zubehör Isolierstoffgehäuse
|
| Katalognummer |
290191
|
| Produkt Länge/Tiefe |
120 mm
|
| Produkthöhe |
1 mm
|
| Produktbreite |
80 mm
|
| Produktgewicht |
0.095 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Kataloghinweise |
kann nicht in Verbindung mit N-P1 oder HI11-P1/P3Z verwendet werden
|
| EAN |
4015082901912
|
| Modellcode |
MBS-I2
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Ausstattung: |
Mit Bügelschellen zum großflächigen unterbrechungsfreien Anschließen eines Kabelschirmes
|
| Zubehör |
mit Bügelschellen zum großflächigen unterbrechungsfreien Anschließen eines Kabelschirmes ausgestattet.
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Montagebausatz
|
| Anschlusstechnik |
Zum Anschließen des Schirmerdungssatzes
|
| Typ |
Montageplatte Schirm
|