Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

290211
RA-C3/C2-1,5HF

Eaton Moeller® Serie Rapid Link Strom-Eingangskabel, Rundleitung L= 1,5 m

Listenpreis EUR79.89

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Rapid Link Energieadapterleitung
Katalognummer
290211
Produkt Länge/Tiefe
1.5 m
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
240 mm
Produktgewicht
0.429 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015082902117
Modellcode
RA-C3/C2-1,5HF

Kabel

Außendurchmesser - ungefähr
10 mm
Material äußerer Mantel
Sonstige

Klimatische Umweltbedingungen

Zulässige Umgebungstemperatur - max.
55 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - min.
-10 °C

Kommunikation

Anschluss 1
Sonstige

Merkmale und funktionen

Farbe
Grau
Merkmale
Ölbeständig (gem. EN 60811-404)
Steckverbindersystem systemgebunden
Ausstattung:
Netzstecker und Stecker für Rundkabelübergang, halogenfrei, 5 x 1,5 mm²
Schutzleiter
Funktionen
Zum Verbinden des Gerätes mit dem Rundkabelübergang

Allgemeine Informationen

Schutzart
Sonstige
Nennstrom
6.6 A
Nennspannung - max.
480 V
Nennspannung - min.
480 V
Produktkategorie
Stromversorgung

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.