Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

290350
Modellcode: XME1608C

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, vertikal, leer, HxB=400x800mm, grau

Listenpreis EUR90.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
290350
Produkt Länge/Tiefe
520 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
620 mm
Produktgewicht
2.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082903503
Modellcode
XME1608C

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Produktspezifikation exportieren