Eaton XC Kompaktsteuerung, erweiterbar, 24 V DC, RS232, RS485(RS232), 2xCAN
| Produktname |
Eaton XC Modular PLC
|
| Katalognummer |
290446
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
0.195 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
EN 50178 CSA Class No.: 2252-01 UL File No.: E135462 CSA IEC/EN 61131-2 UL Category Control No.: NRAQ CSA-C22.2 No. 0-M UL CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 142-M UL508 EAC |
| Kataloghinweise |
lokal erweiterbar mit I/O-Modul XIO-EXT-121-1
|
| EAN |
4015082904463
|
| Modellcode |
XC-CPU121-2C256K
|
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Schwingfestigkeit |
5 - 9 Hz, Amplitude 3,5 mm
9 - 150 Hz, 1 g konstante Beschleunigung |
| Luftdruck |
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 95 % (ohne Betauung)
|
| Busabschluss |
Wählbar für CAN1/CAN2, erste und letzte Station
extern, für RS485 |
| Zeichenformate |
8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1, Serielle Schnittstelle (RS232) ohne Handshakeleitungen, durchsichtiger Modus
8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1, COM2 (RS232/RS485) ohne Handshakeleitungen, durchsichtiger Modus, Einstellung durch Funktionsblöcke |
| Zykluszeit |
< 0,3 ms, für 1 k Anweisungen (Bit, Byte), Speicher
|
| Datenübtrag.rate |
19,2 kBit/s, Serielle Schnittstelle (RS232) ohne Handshakeleitungen, Durchsichtiger Modus
1,2 kBit/s, Serielle Schnittstelle (RS232) ohne Handshakeleitungen, Durchsichtiger Modus 0,3 kBit/s, Serielle Schnittstelle (RS232) ohne Handshakeleitungen, Durchsichtiger Modus 0,6 kBit/s, Serielle Schnittstelle (RS232) ohne Handshakeleitungen, Durchsichtiger Modus 19,2 kBit/s, Serielle Schnittstelle (RS232) ohne Handshakeleitungen, Programmierung, Zeichenformat: 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit 19,2 kBit/s, COM2 (RS232/RS485) ohne Handshakeleitungen, Durchsichtiger Modus, Einstellung durch Funktionsblöcke 10 - 500 kBit/s, CAN1/CAN2 1,2 kBit/s, COM2 (RS232/RS485) ohne Handshakeleitungen, Durchsichtiger Modus, Einstellung durch Funktionsblöcke 0,3 kBit/s, COM2 (RS232/RS485) ohne Handshakeleitungen, Durchsichtiger Modus, Einstellung durch Funktionsblöcke 0,6 kBit/s, COM2 (RS232/RS485) ohne Handshakeleitungen, Durchsichtiger Modus, Einstellung durch Funktionsblöcke |
| Schnittstellen |
RS485/RS232 (integriert)
RS232 (eingebaut) 2 x CANopen® (integriert) |
| Speicher |
244 kByte Programdaten/code, optionale Erweiterung
4 kByte Eingangsspeicher 4 kByte Ausgangsspeicher 8 kByte Retain Memory 16 kByte Marker Memory 256 kByte (Anwendungsspeicher) 256 kByte Programmspeichersode, optionale Erweiterung |
| Anzahl Bytes |
190 bytes
|
| Anzahl der Module |
126 (CAN1/CAN2 Schnittstelle)
|
| Protokoll |
PROFIBUS
SUCONET MODBUS CAN Andere Bussysteme |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistungsdaten |
Ohne lokalen E/A
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
6 W
|
| Störaussendung |
Nach IEC/EN 61000-6-4
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 61000-6-2
|
| Merkmale |
Asynchron, zyklisch, azyklische PDO-Typen (CAN1/CAN2-Schnittstelle)
Erweiterbar mit XC-CPU121-Erweiterungen Netzüberspannungsschutz (Netzteil) Erweiterbar mit XI/OC-Erweiterungen Netzfilter (Netzteil) |
| Funktionen |
Überspannungsschutz
Zusätzlicher Programmspeicher möglich |
| Prozessor |
Infineon XC161
|
| Anschlussart |
Federzugklemmenblock, 6-polig, COM2, CAN1, CAN2 Schnittstelle
Federzugklemmenblock RJ45, Ethernet |
| Schutzart |
IP20
|
| Ausführung |
Modular
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
Wand-/Direktmontage möglich |
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Potentialtrennung |
CAN1/CAN2-Schnittstelle: nein
Spannungsversorgung lokaler Ein-/Ausgänge (24 V/0 V) gegen CPU-Spannung: ja |
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
500 V
|
| Restwelligkeit |
≤5 %
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Einschaltdauer |
100 %, Digitalausgänge
|
| Eingangsstrom |
60 mA
|
| Anzahl der Kanäle |
0
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
0
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
18
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
8
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
0
|
| Eingänge schneller Zähler |
190 Bytes in jedem Block
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
0 A
|
| Signalbereich |
19,2 - 30 V DC (Stromversorgung der lokalen Ein-/Ausgänge, Polarität beachten)
|
| Nutzungsfaktor |
0 (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 1 ms, R = 48 Ω, L = 16 mH)
|
| Eingangsspannung |
24 V DC (Stromversorgung)
24 V DC (Stromversorgung der lokalen Ein-/Ausgänge) |
| Einschaltstrom |
Keine Begrenzung (nur begrenzt durch vorgeschaltetes 24 V DC Netzteil)
|
| Leistungsaufnahme |
Max 1,44 W
|
| Verlustleistung |
6 W
|
| Wiederholrate |
1 s
|
| Versorgungsspannung |
20,4 - 28,8 V DC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Spannungseinbrüche |
10 ms
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Verpolungsschutz |
Ja, für AS-Interface
Ja |
| Pufferzeit |
> 72 Stunden (in spannungslosem Zustand)
|
| Speicherkapazität |
256 kByte
|
| Anschlussquerschnitte |
0,14 - 0,5 mm²
AWG 28-20 |
| Anschlussquerschnitte (AWG) |
28 - 20
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
28 - 18
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig) |
0,14 - 1 mm²
|
Support
Contact us
+359884477015